MSI-EM-IO84-01

Sicheres I/O-Modul

Artikelnummer: 50132990

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie MSI-EM
Art Sicheres I/O-Modul
Applikation Überwachung von Sicherheits-Funktionen
Anzahl sichere I/O 8 IN, 4 OUT
Funktionen Erweiterungsmodul für die konfigurierbare Sicherheits-Steuerung MSI 400
Erweiterung um 8 sichere Eingänge und 4 sichere Ausgänge (OSSDs)
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Leistungsaufnahme, max. 1,1 W
Anzahl der Ausgänge 4 St.
Art des Digitalausgangs Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge Ja
Min. zulässige Spannung am Ausgang 16,8 V
Max. zulässige Spannung am Ausgang 30 V
Ausgangsstrom 4 A
Anzahl der Eingänge 8 St.
Zulässige Spannung am Eingang 30 V
Eingangsstrom bei Signal 1 8 mA
Art Interner Bus (SBUS+)
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Nettogewicht 180 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 95 %
Schutzart IP 20 (Klemmen)
IP 40 (Gehäuse)
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Schwingfestigkeit 5 ... 500 Hz
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Schockfestigkeit Dauerschock 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Schockfestigkeit Einzelschock 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Zolltarifnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Benutzerhandbuch - Hardware MSI 400 - pdf
Benutzerhandbuch - Software MSI.designer - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf