MSI-DT30B-02
Sicherheits-Schaltgerät
Serie | MSI-DT |
Applikation | Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen, berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen für gesteuertes Stillsetzen (Stoppkategorie 0 und 1 nach IEC 60204) |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Ein- oder zweikanaliger Betrieb Querschlussüberwachung Zeitverzögertes Abschalten (STOPP1) |
Wiederanlauf | automatisch manuell |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 124 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,8E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1 |
STOP Kategorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d bei DC13 (induktive Last) | 400.000 Anzahl Zyklen |
B10d bei AC15 (induktive Last) | 400.000 Anzahl Zyklen |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
Dauerstrom pro Strompfad, max. | 6 A |
Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
Leistungsaufnahme, max. | 1,8 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 6 A |
Rückfallverzögerung | 20 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Federkraftklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 111 mm x 114,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polyamid PA unverstärkt |
Nettogewicht | 231 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Mechanische Lebensdauer | 100.000.000 Betätigungsspiele |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 20 (Klemmen) IP 40 (Gehäuse) |
Zulassungen | TÜV Rheinland c UL US |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |