MSI 420.TMC-03

Sicherheits-Steuerung

Artikelnummer: 50142625

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Icon Icon
Serie MSI 420
Art Sicherheits-Steuerung
Applikation TMC 66 Legacy
Funktionen Softwarefunktionalität gemäß ISO 13849-1 (SRASW).
Vorkonfigurierte Sicherheits-Steuerung für den Einsatz als TMC66 Substitut. Hinweis: Das System ist nicht für den Anschluss eines Muting-Signals von der SPS ausgelegt.
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1, Ansprechzeit des Systems: 35,6 ms
PFHD 4,3E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Leistungsaufnahme, max. 3,3 W
Anzahl der Ausgänge 8 St.
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge 8 St.
Art des Digitalausgangs Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge Ja
Min. zulässige Spannung am Ausgang 16,2 V
Max. zulässige Spannung am Ausgang 30 V
Ausgangsstrom 4 A
Anzahl der Eingänge 16 St.
Zulässige Spannung am Eingang 30 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 30 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 15,6 V
Eingangsstrom bei Signal 1 2,3 mA
Art Interner Bus (SBUS+)
Art Ethernet, USB
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 22 -polig
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 2.0 Mini-A
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses RJ45
Anschlussquerschnitte 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse (Trapezverpressung)
Abmessung (B x H x L) 45 mm x 107 mm x 121 mm
Nettogewicht 290 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 95 %
Schutzart IP 20
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Schwingfestigkeit 5 ... 150 Hz
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Schockfestigkeit Dauerschock 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Schockfestigkeit Einzelschock 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Zolltarifnummer 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurations-/Diagnosesoftware - MSI.designer V 2.5.3 (64 bit) - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - MSI.designer V 2.5.3 (32 bit) - zip
Beipackzettel - MSI 400 - pdf
Betriebsanleitung - MSI 420.TMC-03 - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf