MLDSET-M2-2L

Set Sicherheits-Sensor

Artikelnummer: 66900039

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Sonderausführung Integrierter Muting-Leuchtmelder
integrierte Laserausrichthilfe Nein
integrierter Status-Leuchtmelder Nein
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Reichweite 0,5 ... 6 m
Anzahl Strahlen 3 St.
Strahlabstand 400 mm
Art der Mutingsensoren Reflexions-Lichtschranken PRK 25B
Anzahl Mutingsensoren 2 St.
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - MLD 300, MLD 500 - pdf