MLC500T30-1200-EX2
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Serie | MLC 500 |
Geräteart | Sender |
beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
Applikation | Handschutz |
Funktionen | Reichweitenreduzierung Übertragungskanal-Umschaltung |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Auflösung | 30 mm |
Schutzfeldhöhe | 1.200 mm |
Reichweite | 0 ... 10 m |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 940 nm |
Mittlere Leistung Sendediode | 50 µW |
Sendesignalform | gepulst |
LED Risikogruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471:2008) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 50 mA |
Absicherung | 2 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 18 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 22,5 V |
Spannungsart | DC |
Funktion | Steuereingang Reichweitenreduzierung |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 200 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 30,7 mm x 1.266 mm x 40,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 1.350 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Befestigungswinkel Drehhalterung Montage an Gerätesäule Nut-Montage |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Ex-Gerätekategorie | 3D 3G |
Ex-Zone | 2 22 |
Ex-Gerätegruppe | II |
Zulässige Oberflächentemperatur | T<85° (T4) °C |
Zündschutzart | "nA" nicht funkend "tc" Schutz durch Gehäuse |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Schwingfestigkeit | 50 m/s² |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 100 m/s² |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
US-Patente | US 6,418,546 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |