ML2R-RM2
Sicherheits-Schaltgerät
Serie | ML2R-RM2 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Abmessung (B x H x L) | 120 mm x 90 mm x 160 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Nettogewicht | 1.136 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |