ME 338 214
Anschlussteil
Geeignet für | BCL 338i |
Art | EtherCAT, EtherCAT |
Anzahl Anschlüsse | 5 St. |
Funktion | PWR / SW IN / OUT |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | USB |
Steckertyp | USB 2.0 Mini-B |
Funktion | HOST/BUS IN |
Art des Anschlusses | Leitung mit RJ45-Buchse |
Funktion | BUS OUT |
Art des Anschlusses | Leitung mit RJ45-Buchse |
Funktion | Signal OUT |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Leitungslänge | 300 |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Nettogewicht | 70 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Zolltarifnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |