MD 7XXP-11-82IO5-K100

Verteiler

Artikelnummer: 50130605

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Schaltelement PNP
Summenstrom 10 A
Eingangsnennspannung UN 24 V DC
Art des Anschlusses Leitung
Funktion Verbindung zur Steuerung
Leitungslänge 10.000 mm
Anzahl Adern 19 St.
Farbe Mantel grau
Silikonfrei Nein
Leitungsausführung Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen) 10 mm
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PUR / PVC
Schleppkettentauglichkeit Ja
Beständigkeit des Außenmantels hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Anzahl Anschlüsse 8 St.
Gewindegröße M12
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Werkstoff Dichtung O-Ring TPU
Werkstoff Kontakte vergoldet
Betriebsstrom je Kontakt 4 A
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 50 mm x 32 mm x 140 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 1.960 g
Schrauben-Anzugsdrehmoment 0,6 N·m
Biegezyklen 2.000.000 St.
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 12 x Leitungsdurchmesser
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 70 °C
Schutzart IP 65
IP 67
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf