MD 7XXP-11-48IO3-K100
Verteiler
Schaltelement | PNP |
Summenstrom | 10 A |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Art des Anschlusses | Leitung |
Funktion | Verbindung zur Steuerung |
Leitungslänge | 10.000 mm |
Anzahl Adern | 3 St. |
Farbe Mantel | grau |
Silikonfrei | Nein |
Leitungsausführung | Anschlussleitung (einseitig offen) |
Leitungsdurchmesser (außen) | 8,6 mm |
Leitungslänge | 10.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 2 m/s bei 5 m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 10 m/s² |
Beständigkeit des Außenmantels | hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
Gewindegröße | M8 |
Polzahl | 3 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Typ | female |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoff Dichtung O-Ring | TPU |
Werkstoff Kontakte | vergoldet |
Betriebsstrom je Kontakt | 2 A |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 35 mm x 96 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 887 g |
Schrauben-Anzugsdrehmoment | 0,4 N·m |
Biegezyklen | 2.000.000 St. |
Biegeradius flexible Verlegung, min. | min. 12 x Leitungsdurchmesser |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |