MD 798i-11-82/L5-2222
IO-Link Master
Serie | MD 700i |
Art | IO-Link Master |
Geeignet für | IO-Link Sensoren |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 4 St. |
Versorgungsspannung UB | 24 V |
Stromaufnahme, max. | 11.000 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 4 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge je Sensoranschluss | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Art | Automatische Protokollerkennung EtherNet IP IO-Link Modbus TCP PROFINET |
COM-Mode | COM1 COM2 COM3 |
Porttyp | A & B |
Spezifikation | V1.1 |
SIO-Mode support | Ja |
Quick Connect (QC) | < 150 ms |
Funktion | Parametrierung / Prozessdaten |
Conformance Class | B |
Protokoll | PROFINET RT |
Switch-Funktionalität | integriert |
Übertragungsgeschwindkeit | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Anzahl Anschlüsse | 12 St. |
Sensoranschlüsse | 8 St. |
Anschlüsse zur Spannungsversorgung | 2 St. |
Anzahl Schnittstellenanschlüsse | 2 St. |
Funktion | Datenschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | Datenschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Rundstecker, gilt für die Anschlüsse X0 / X1 / X2 / X3 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Rundstecker, gilt für die Anschlüsse X4 / X5 / X6 / X7 |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | L-kodiert |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | L-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 60,4 mm x 39 mm x 230,4 mm |
Werkstoff Gehäuse | Halogenfrei Kunststoff |
Nettogewicht | 567 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 65 IP 67 IP 69K |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |