MD 748iC-11-82/L5-2222 F001

IO-Link Master

Artikelnummer: 50138212

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MD 798i-11-82/L5-2222
IO-Link Master
Artikelnummer: 50144900
  • Serie: MD 700i
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Geeignet für: IO-Link Sensoren
Artikelnummer: 50144900

Sofort verfügbar

Serie MD 700i
Art IO-Link Master
Geeignet für IO-Link Sensoren
Versorgungsspannung UB 20 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 12.000 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge je Sensoranschluss 1 St.
Art IO-Link
OPC-UA
PROFINET
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Porttyp A
Spezifikation V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support Ja
Conformance Class B
Protokoll PROFINET RT
Switch-Funktionalität integriert
Übertragungsgeschwindkeit 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse 12 St.
Sensoranschlüsse 8 St.
Anschlüsse zur Spannungsversorgung 2 St.
Anzahl Schnittstellenanschlüsse 2 St.
Funktion Verbindung zu 8 Sensoren
Art des Anschlusses Rundstecker, gilt für die Sensoranschlüsse 1 - 8
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung L-kodiert
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung L-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 65 mm x 30 mm x 212 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 454 g
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
GSDML-Datei - Firmware V2.34 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktflyer - pdf