MD 742-11-82IO5-12
IO-Link Master
Serie | MD 700i |
Art | IO-Hub |
Versorgungsspannung UB | 24 V |
Stromaufnahme, max. | 15 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 8 St. |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Porttyp | A |
Spezifikation | V1.1 |
SIO-Mode support | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 9 St. |
Sensoranschlüsse | 8 St. |
Anschlüsse zur Spannungsversorgung | 1 St. |
Funktion | Verbindung zum IO-Link Master |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 54 mm x 27,4 mm x 150 mm |
Werkstoff Gehäuse | Halogenfrei Kunststoff |
Nettogewicht | 244 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 65 IP 67 IP 69K |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |