MD 258i-12-8K/L4-2R2K
IO-Link Master
Serie | MD 200i |
Art | IO-Link Master |
Geeignet für | IO-Link Sensoren |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge je Sensoranschluss | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP / NPN umschaltbar |
Art | EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP |
COM-Mode | COM1 COM2 COM3 |
Porttyp | A |
Spezifikation | V1.0.1 V1.1 |
SIO-Mode support | Ja |
Dual Channel | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 14 St. |
Sensoranschlüsse | 8 St. |
Anschlüsse zur Spannungsversorgung | 4 St. |
Anzahl Schnittstellenanschlüsse | 2 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 4 -polig |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 4 -polig |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 4 -polig |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 4 -polig |
Funktion | Verbindung zu 8 Sensoren |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 44 mm x 98 mm x 109 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 285 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC000734 |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |