MC330-S2-C02M12-A
Sensor magnetcodiert
Serie | MC330 |
Funktionen | Sicherheitssystem in Verbindung mit einer Auswerteeinheit wie dem Sicherheits-Schaltgerät MSI-SR-LC21 oder dem Safety Controller MSI 400. Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | bis 4, je nach Auswertung, 1 Sensor angeschlossen, EN ISO 13849-1 |
B10d | 20.000.000 Anzahl Zyklen |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz,durch z. B. MSI-MC311, MSI 400 Strombegrenzung |
Kontaktbestückung | 2NO |
Kontaktart | Reed-Kontakte (magnetisch sensitiv) |
Anforderung an die Spannungsversorgung bei Verwendung gemäß cULus (UL 508) | Class 2 Circuits |
Schaltspannung, max. | 27 V AC/DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Ansprechzeit | 3 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kontaktanschluss |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 200 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Leitungsfarbe | grau |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung | 36 mm |
Gewindegröße | M30 x 3,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend |
Nettogewicht | 134 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde |
Einbaulage | beliebig bei übereinstimmenden Gehäusemarkierungen |
Schaltertyp | Bauart 4 Verriegelungseinrichtung, berührungslos betätigt, EN ISO 14119 |
Anfahrbetätigungsrichtungen | 3-dimensional |
Mechanische Lebensdauer | 10.000.000 Betätigungsspiele |
Betätiger, extern | magnetcodiert |
Ausschaltpunkt (OFF), min. | 15 mm |
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min. | 18 mm |
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max. | 6 mm |
Schalt-Toleranz (ohne ferromagnetische Materialien in unmittelbarer Umgebung) | -1 ... 1 mm |
Abstand zu weiteren Magnet-Sensoren, min. | 50 mm |
Anfahrgeschwindigkeit, min. | 0,05 m/s |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | TÜV Süd (mit geeignetem Sicherheits-Schaltgerät) c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60947-5-3 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60947-5-3 |
Zolltarifnummer | 90328900 |
ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
ECLASS 8.0 | 27272402 |
ECLASS 9.0 | 27272402 |
ECLASS 10.0 | 27272402 |
ECLASS 11.0 | 27272402 |
ECLASS 12.0 | 27274401 |
ECLASS 13.0 | 27274401 |
ECLASS 14.0 | 27274401 |
ECLASS 15.0 | 27274401 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 10.0 | EC002544 |