MA 21 100.2
Modulare Anschlusseinheit
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | MA 21 |
Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 2x Barcodeleser Serie BCL 8 Mobile RFID Schreib-/Lesesysteme Serie HFxx RFI RFM Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 222 |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 36 V, DC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | RS 232, RS 485 |
Art | RS 232 |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Klemme |
Funktion | PWR / SW IN / OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Polzahl | 9 -polig |
Polzahl | 28 -polig |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 118 mm x 56 mm x 180 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 640 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zolltarifnummer | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |