LV463.7/2-150-M8.3

Lichtleiter Verstärker

Artikelnummer: 50119071

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 463
Geeignet für Glasfaser-Lichtleiter
Kunststoff-Lichtleiter
Sonderausführung Zeitfunktion
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Sendesignalform gepulst
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Lichtleiteranschluss Klemmbefestigung
Versorgungsspannung UB 12 ... 24 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 2.500 Hz
Ansprechzeit 0,2 ms
Ein-/Ausschaltverzögerung Ein-/Ausschaltverzögerung
Bereitschaftsverzögerung 500 ms
Wischkontakt Wischkontakt
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 150 mm
Gewindegröße M8
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Schiebeschalter
Wipp-Druckschalter
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Hell-/Dunkelumschaltung
Schaltbereichseinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 85 °C
Schutzart IP 50
NEMA 1
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf