LSSU 18-S12
Ultraschall Einwegschranke Sender
Serie | 18 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sender |
Betriebsreichweite | 0 ... 0,65 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Ultraschallfrequenz | 300 kHz |
Verlauf Schallkeule | standard |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | von UB |
Schaltfrequenz | 100 Hz |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 70 g |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Bedienelemente | Stufenschalter |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |