LSIS 122 M6M-R1

Stationärer 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50110307

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LSIS 222 M5M-R1
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer: 50117536
  • Serie: LSIS 22x
  • Schnittstelle: RS 232
  • Codearten lesbar: 2/5 Interleaved
  • Modulgröße, max.: 0,127 ... 1 mm
Artikelnummer: 50117536

Sofort verfügbar

Serie LSIS 12x
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-Code
UPC
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 25 ... 310 mm
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 960 px
Modulgröße 0,1 ... 0,5 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 300 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung VIN
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung VIN
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO)
Art RS 232
Funktion Prozess
Übertragungsgeschwindigkeit 9.600 ... 115.200 Bd
Datenformat einstellbar
Startbit 1
Datenbit 7,8
Stoppbit 1,2
Parität einstellbar
Übertragungsprotokoll einstellbar
Datenkodierung ASCII
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 136 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
schwarz, RAL 9005
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Schwalbenschwanz-Nuten
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Taste(n)
Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Trigger
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen UL
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V32036 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf