LS 97/4 E-S.1

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50029655

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
LSER 55/66,200-S12
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50108723
  • Serie: 55
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 8,5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50108723
LSSR 55.8,200-S12
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50108717
  • Serie: 55
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 8,5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50108717
KD 095-4
Leitungsdose
Artikelnummer: 50031324
  • Anschluss 1: Rundstecker, M12
  • Anschluss 2: Schraubklemme
  • Ausführung: gewinkelt, female
  • Polzahl: 4 St.
Artikelnummer: 50031324

Sofort verfügbar

KD 095-4A
Leitungsdose
Artikelnummer: 50031323
  • Anschluss 1: Rundstecker, M12
  • Anschluss 2: Schraubklemme
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 4 St.
Artikelnummer: 50031323

Sofort verfügbar

LSR 97/4 E-L
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50029649
  • Serie: 97
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: kubisch
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50029648
  • Serie: 97
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: kubisch
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50029648
Serie 97
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 200 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Normstecker
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 85 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf
Datenblatt - pdf