LS 97/2 SE-S.1

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50029651

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Ergebnisliste: 7 Produkte gefunden
LE25C.1/4P-M12
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50139697
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: kubisch
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50139697

Sofort verfügbar

LS25C/8X-200-M8
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50139692
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 25 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50139692

Sofort verfügbar

LS25C/XX-M12
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50139688
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 25 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50139688

Sofort verfügbar

KD U-M12-4A-V1-050
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50130652
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 4 St.
  • Leitungslänge: 5.000 mm
Artikelnummer: 50130652

Sofort verfügbar

KD 095-4
Leitungsdose
Artikelnummer: 50031324
  • Anschluss 1: Rundstecker, M12
  • Anschluss 2: Schraubklemme
  • Ausführung: gewinkelt, female
  • Polzahl: 4 St.
Artikelnummer: 50031324

Lieferzeit ca. 3 Werktage
LSR 97/4 E-L
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50029649
  • Serie: 97
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: kubisch
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50029648
  • Serie: 97
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: kubisch
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50029648
Serie 97
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Betriebsreichweite 0 ... 5 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 9 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Schaltfrequenz 200 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Normstecker
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 3 -polig
Abmessung (B x H x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 85 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Datenblatt - pdf