LS 78/2 SE

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50000229

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
LE49C/4P-TB
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50134454
  • Serie: 49C
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,5 ... 120 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134454

Sofort verfügbar

LS49C-TB
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50134450
  • Serie: 49C
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,5 ... 120 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134450

Sofort verfügbar

Serie 78
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Betriebsreichweite 0 ... 120 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 180 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Schaltfrequenz 100 Hz
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Nettogewicht 600 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Datenblatt - pdf