LS 763/2.8 SE.1,2500

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50030387

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 763
Typ 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 Jahre, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 2, EN ISO 13849
Betriebsreichweite 0 ... 6 m
Grenzreichweite 0 ... 8 m
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.500 mm
Werkstoff Mantel PUR
Aderzahl 3 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 14,6 mm x 52 mm x 27 mm
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Nord - pdf