LRT 8/24.04-100-S12
Lumineszenztaster
Serie | 8 |
Applikation | Erkennung von jeglicher Lumineszenz Erkennung von weißem Papier |
Sonderausführung | Autokollimation |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, Papier weiß: 10 x 10 mm | 0 ... 0,1 m |
Betriebsreichweite, Papier weiß: 20 x 20 mm | 0 ... 0,15 m |
Betriebsreichweite, Papier weiß: 50 x 50 mm | 0 ... 0,22 m |
Grenzreichweite | 0 ... 0,3 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, UV |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 22 mm [100 mm] |
Empfangsfilter | 400 ... 750 nm |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
Anzahl H/D-Umschaltungseingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung high, min. | UB |
Schaltspannung low, max. | 0 V oder unbeschaltet |
H/D-Umschaltungseingänge Verzögerung | 0,5 ms |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltfrequenz | 1.500 Hz |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zink |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 70 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 14.0 | 27270908 |
ECLASS 15.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 10.0 | EC001822 |