LRT 8/24.00-50-S12

Lumineszenztaster

Artikelnummer: 50041839

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Serie 8
Sonderausführung Autokollimation
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, Lyrakreide ROT auf Holz, hell, nass 0 ... 0,08 m
Betriebsreichweite, Lyrakreide ROT auf OSB 0 ... 0,06 m
Betriebsreichweite, Lyrakreide ROT auf Papier, weiß 0 ... 0,06 m
Betriebsreichweite, Lyrakreide ROT auf Papier, schwarz 0 ... 0,04 m
Betriebsreichweite, Lyrakreide ROT 0 ... 0,13 m
Grenzreichweite 0 ... 0,1 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, UV
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 22 mm [100 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl H/D-Umschaltungseingänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung high, min. UB
Schaltspannung low, max. 0 V oder unbeschaltet
H/D-Umschaltungseingänge Verzögerung 0,5 ms
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltfrequenz 1.500 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Materialverträglichkeit ECOLAB
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ECLASS 10.0 27270908
ECLASS 11.0 27270908
ECLASS 12.0 27270908
ECLASS 13.0 27270908
ECLASS 14.0 27270908
ECLASS 15.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
ETIM 7.0 EC001822
ETIM 8.0 EC001822
ETIM 9.0 EC001822
ETIM 10.0 EC001822
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf