LRT 440/24-150-004-S12

Lumineszenztaster

Artikelnummer: 50037909

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LRT 8/24.14-150-S12
Lumineszenztaster
Artikelnummer: 50119032
  • Applikation: Erkennung von jeglicher Lumineszenz
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,4 m
  • Schaltausgang: Transistor, PNP
  • Sonderausführung: Autokollimation
Artikelnummer: 50119032

Sofort verfügbar

Serie 440
Applikation Erkennung von jeglicher Lumineszenz
Erkennung von weißem Papier
Sonderausführung Autokollimation
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Lichtquelle LED, UV
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 10 mm [100 mm]
Empfangsfilter 400 ... 750 nm
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltfrequenz 600 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 23 mm x 70 mm x 43 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 25 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
3D-CAD Modell - zip