LRT 440/24-150-000-S12
Lumineszenztaster
Serie | 440 |
Applikation | Erkennung von roter Marke auf Holz |
Sonderausführung | Autokollimation |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Lichtquelle | LED, blau |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 5 mm [100 mm] |
Empfangsfilter | 590 ... 750 nm |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltfrequenz | 600 Hz |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 23 mm x 70 mm x 43 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 250 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Folientastatur |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |