LPS 36HI/EN

Linienprofilsensor

Artikelnummer: 50111334

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 36
beinhaltet Konfigurationssoftware LxSsoft
Applikation Konturvermessung
Objektvermessung
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Messbereich x-Achse 46 ... 140 mm
Messbereich z-Achse 200 ... 600 mm
Auflösung x-Achse 0,2 ... 0,6 mm
Auflösung z-Achse 0,1 ... 0,9 mm
Wiederholgenauigkeit z-Achse, relativ zu Messabstand ≤ 0,25 %
Wiederholgenauigkeit z-Achse, relativ zu Messabstand, Hinweis Remissionsgrad 90 %, identisches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≤ 50x50 mm²
Messzeit 10ms
Linearität z-Achse, relativ zu Messabstand ± 0,5%
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 0,5 %, 6 … 90 % Remissionsgrad
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art Ethernet
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Encoder
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 620 g
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III, VDE
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Beispielprojekt - Native DLL C++ - zip
Beispielprojekt - DLL C# (32-bit) - zip
Beispielprojekt - DLL C# (64-bit) - zip
Konfigurationssoftware - V2.6 (32bit) - zip
Konfigurationssoftware - V2.7 (64bit) - zip
Konfigurationssoftware - Config Device List V1.3 (32bit) - zip
Software - Halcon Interface - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf