Lens S-M12-4F8

Objektiv

Artikelnummer: 50148542

Sofort verfügbar

Geeignet für IVS 1000i & DCR 1000i
Arbeitsbereich 45 ... 150 mm
Brennweite 3,6 mm
Objektivanschluss S-Mount
Blendenzahl (F) 8
Blendentyp fix
Wellenlänge 400 ... 950 nm
Auflösung 5 Megapixel
Sensorgröße 1 / 2,5''
Hauptebene objektseitig 16,642 mm
Hauptebene bildseitig 3,59 mm
Öffnungswinkel objektseitig 55,44 °
Öffnungswinkel bildseitig 9,77 °
Hinweis Aufgrund des großen Öffnungswinkels, kann das Objektiv nicht mit einer Abdeckhaube verwendet werden. Die Sensorschutzart ohne Abdeckhaube beträgt IP40.
Bauform zylindrisch
Gewindegröße M12 x 0,5 mm
Farbe Gehäuse schwarz
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Zolltarifnummer 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip