Lens S-M12-25F4
Objektiv
Geeignet für | IVS 1000i & DCR 1000i |
Arbeitsbereich | 500 ... 2.000 mm |
Brennweite | 25 mm |
Objektivanschluss | S-Mount |
Blendenzahl (F) | 4 |
Blendentyp | fix |
Wellenlänge | 400 ... 950 nm |
Auflösung | 3 Megapixel |
Sensorgröße | 1 / 2'' |
Hauptebene objektseitig | 19,66 mm |
Hauptebene bildseitig | 24,88 mm |
Öffnungswinkel objektseitig | 9,3 ° |
Öffnungswinkel bildseitig | 9,78 ° |
Bauform | zylindrisch |
Gewindegröße | M12 x 0,5 mm |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Zolltarifnummer | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |