LCS-1M30T-N30PNO-K020T
Sensor kapazitiv
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | LCS-1 |
Schaltabstand Sn | 2 ... 30 mm |
Gesicherter Schaltabstand | 30 mm |
MTTF | 262 Jahre |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 35 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 18 mA |
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 15 % |
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 2 % |
Bemessungsbetriebsstrom | 300 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 100 Hz |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PTFE |
Aderzahl | 3 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,2 mm² |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 72 mm |
Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
Einbauart | nicht bündig |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Teflon (PTFE) |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Teflon (PTFE) |
Werkstoff Deckel | Kunststoff, Teflon (PTFE) |
Nettogewicht | 142 g |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer (20 Gänge) |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Schaltabstand justierbar | Ja |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |