LCS-1M30P-N25NNO-M12

Sensor kapazitiv

Artikelnummer: 50135797

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie LCS-1
Schaltabstand Sn 1 ... 25 mm
Gesicherter Schaltabstand 25 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 15 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 20 %
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 2 %
Bemessungsbetriebsstrom 100 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltfrequenz 100 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 30 mm x 78,5 mm
Gewindegröße M30 x 1,5 mm
Einbauart nicht bündig
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polybutylen (PBT)
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Polybutylen (PBT)
Werkstoff Deckel Kunststoff, Polybutylen (PBT)/Polyamid (PA 12)
Nettogewicht 39 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer (20 Gänge)
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Schaltabstand justierbar Ja
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD Modell - LCS-1M30P-N25NNO-M12 - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf