LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Sensor kapazitiv
Serie | LCS-1 |
Schaltabstand Sn (bündiger Einbau) | 1 ... 5 mm |
Schaltabstand Sn (nicht bündiger Einbau) | 1 ... 7,5 mm |
Gesicherter Schaltabstand (bündiger Einbau) | 3,6 mm |
Gesicherter Schaltabstand (nicht bündiger Einbau) | 5,4 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 15 mA |
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 20 % |
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 2 % |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Öffner (NC)/Schließer (NO) programmierbar |
Schaltfrequenz | 10 Hz |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Frametyp | 2.2 |
Spezifikation | 1.1 |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 87,3 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Einbauart | bündig |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polyamid (PA 12) |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polyamid (PA 12) |
Werkstoff Deckel | Kunststoff, Polyamid (PA 12) |
Nettogewicht | 40 g |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer (12 Gänge) Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Schaltabstand justierbar | Ja |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |