LCAM 408i C7F-XX

Kamera

Artikelnummer: 50132136

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie LCAM
Geeignet für Einsatz bei Verwendung von Reinigungsmitteln
Chip CMOS
Softwarefunktionen Bildübertragung
Arbeitsbereich 1.000 ... 5.000 mm
Auflösung Kamera horizontal 2.592 px
Auflösung Kamera vertikal 1.944 px
Brennweite 4 mm
Chipgröße 1/2,5 in
Framerate (Bilder pro Sekunde), max. 53 Stück pro Sekunde
Kameratyp Farbe
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 3,6 W
Art Ethernet
Adressvergabe DHCP
manuelle Adressvergabe
Übertragungsgeschwindigkeit 1 Gbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funktion Prozess
Service
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , RTP/RTSP
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät SERVICE
Gewindegröße M12
Polzahl 8 -polig
Kodierung X-kodiert
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät PWR
Gewindegröße M12
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 411 g
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
IP 67
Zolltarifnummer 85258900
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Software - Viewer - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktflyer - pdf