LCAM 308 C6W-XX
Kamera
Serie | LCAM |
Geeignet für | Einsatz in Intralogistik-Anwendungen |
Chip | CMOS |
Funktionen | Echtzeituhr |
Softwarefunktionen | Bildspeicher Bildübertragung Livestreamübertragung REST-API Videospeicher |
Arbeitsbereich | motorische Fokusverstellung |
Arbeitsbereich | 500 mm ... ∞ |
Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
Auflösung Kamera vertikal | 720 px |
Brennweite | 1,33 mm |
Chipgröße | 1/4 in |
Framerate (Bilder pro Sekunde), max. | 24 Stück pro Sekunde |
Öffnungswinkel x-Achse | 108 ° |
Öffnungswinkel y-Achse | 92 ° |
Kameratyp | Farbe |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 5,6 W, (Heizung inaktiv) / 20 W, (Heizung aktiv) |
Art | Ethernet |
Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funktion | Prozess Service |
Switch-Funktionalität | Keine |
Übertragungsprotokoll | TCP/IP , RTP/RTSP, UDP, NTP |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | Signal IN Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff (PMMA+) mit kratzfester Indium Schutzschicht |
Nettogewicht | 300 g |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Schutzart | IP 65 |
Zolltarifnummer | 85258900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |