LBK ISC BUS PS

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 50145355

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie LBK ISC
Art Controller für Radarsensor
Applikation Stationäre Gefahrbereichssicherung
Stationäre Zugangssicherung
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Anschluss von bis zu 6 Sensoren
Deaktivierung von Sensorgruppen
Synchronisation von Controller
Umschaltung zwischen Konfigurationen
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 44 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 4,5E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849-1
Schutzbeschaltung Externes Netzteil mit integriertem Kurzschlussschutz
Überstrom über integrierte rückstellbare Sicherung (max. 5s bei 8A)
Versorgungsspannung UB 20 ... 28 V, DC
Stromaufnahme, max. 1.000 mA, ohne externe Last
Leistungsaufnahme, max. 5 W
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Ethernet, PROFINET
Funktion Parametrierung
Funktion Prozess
PROFINET Device Device nach Spec V2.3.5
GSDML GSDML nach Spec V2.3.5
Profil PROFINET/PROFIsafe
Conformance Class C
Netzlast Klasse III
Security Level 1
Switch-Funktionalität IRT-fähiger 2-Port Switch nach IEEE 802, integriert in Anschlusseinheit
Sicherheits-Schaltsignale 4 St.
PROFIsafe Version V2.4
V2.61
Art USB
Anzahl Anschlüsse 7 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 3 -polig
Funktion BUS OUT
Art des Anschlusses Klemme
Funktion Signal IN
Signal OUT
Art des Anschlusses Klemme
Funktion Konfiguration/Parametrierung
Art des Anschlusses USB
Funktion Konfiguration/Parametrierung
Art des Anschlusses RJ45
Funktion PROFINET/PROFIsafe Kommunikation Eingang
Art des Anschlusses RJ45
Funktion PROFINET/PROFIsafe Kommunikation Ausgang
Art des Anschlusses RJ45
Abmessung (B x H x L) 105 mm x 58 mm x 103 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 250 g
Farbe Gehäuse weiß
Art der Befestigung DIN Hutschienenmontage
Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 20
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Süd Italia
UL
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
GSDML-Datei - PROFIsafe - Firmware 2.0 - zip
GSDML-Datei - PROFIsafe - Firmware 1.6 - zip
GSDML-Datei - PROFIsafe - Firmware 1.5 - zip
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Software - PROFIsafe - Library Module V17 - zip
Software - PROFIsafe - Library Module V15 - zip
USB-Treiber - zip
Betriebsanleitung - S-01 System - pdf
Betriebsanleitung - SBV-System 5m - pdf
Betriebsanleitung - SBV-System 9m - pdf
Betriebsanleitung - PROFIsafe - pdf
Betriebsanleitung - MODBUS - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - Installation guide - pdf
Produktflyer - pdf
Zertifikat - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Zertifikat - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Zertifikat - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Zertifikat - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Zertifikat - TUEV Sued S-01 System - pdf
Zertifikat - TUEV Sued SBV-System - pdf
Zertifikat - PROFIsafe Firmware V2.0 - pdf
Zertifikat - PROFIsafe Firmware V1.6 - pdf
Zertifikat - PROFIsafe Firmware V1.5 - pdf
Zertifikat - PROFINET Firmware V2.0 - pdf
Zertifikat - PROFINET Firmware V1.6 - pdf
Zertifikat - PROFINET Firmware V1.5 - pdf
Zertifikat - UL - pdf