LBK Controller

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 50143342

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LBK ISC-03
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer: 50147251
  • Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St.
  • Schnittstelle: USB
Artikelnummer: 50147251

Sofort verfügbar

Serie LBK-C22-LZ
Art Controller für Radarsensor
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
Muting
Synchronisation von Controller
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 40 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 4,34E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 2 (3 für alle Ausgänge), EN ISO 13849-1
Schutzbeschaltung Externes Netzteil mit integriertem Kurzschlussschutz
Überstrom über integrierte rückstellbare Sicherung (max. 5s bei 8A)
Versorgungsspannung UB 20 ... 28 V, DC
Stromaufnahme, max. ohne externe Last
Leistungsaufnahme, max. 3,8 W
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Wiedereinschaltzeit (automatischer Start) 100 ms
Art USB
Anzahl Anschlüsse 6 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 3 -polig
Funktion Signal IN
Art des Anschlusses Klemme
Funktion SAFETY OUT
Art des Anschlusses Klemme
Funktion Signal OUT
Art des Anschlusses Klemme
Funktion BUS OUT
Art des Anschlusses Klemme
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Steckertyp micro-USB
Abmessung (B x H x L) 92,6 mm x 46,5 mm x 166,25 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 250 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung DIN Hutschienenmontage
Schnappbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 16 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Schutzart IP 20
Schutzklasse II
Zulassungen IMQ
UL
Zolltarifnummer 85299097
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Software - Safety App V1.8.3 - zip
USB-Treiber - zip
Zertifikat - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Zertifikat - UL - pdf