L10-M4C1-KY
Sicherheits-Zuhaltung
Serie | L10 |
Funktionen | Mechanische Zuhaltung (Federkraft) Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach ISO 14119 |
SIL | bis zu 3, IEC 61508 |
SILCL | bis zu 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | bis inkl. e, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
B10d | 1.000.000 Anzahl Zyklen |
Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Kontaktbestückung | 3NC |
Kontaktbestückung Aktuator | - |
Kontaktbestückung Schloss | 3NC |
Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
Kurzschlussschutz | 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1 |
Berührungsschutz | Schutzisolation O |
Bemessungsisolationsspannung | 500 V AC, 600 V DC |
Konventioneller thermischer Strom, max. | 10 A |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kontaktanschluss |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 6 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 50,4 mm x 122,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
Nettogewicht | 452 g |
Farbe Gehäuse | grau rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Leitungseinführung | PG 13,5 |
Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, ISO 14119 |
Schaltprinzip | Schleichkontakt |
Anfahrbetätigungsrichtungen | 1 x oben 4 x seitlich (90°) |
Anfahrgeschwindigkeit | 0,001 ... 0,5 m/s |
Zuhalteart | mechanisch |
Zuhalte-Betätigung | manuelle Entriegelung per Schlüssel |
Zuhaltekraft, max. | 1.000 N |
Mechanische Lebensdauer | 500.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1 |
Betätigungshäufigkeit, max. | 3.600 pro Stunde, IEC 60947-5-1 |
Betätiger, extern | Serie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar |
Auszugskraft, Betätiger entriegelt | 30 N |
Rückstoßtoleranz | 4,5 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | IMQ c UL US |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |