L10-M3C1-M20-SB20
Sicherheits-Zuhaltung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | L10 |
Funktionen | Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach ISO 14119 Zuhaltung mit manueller Ver- und Entriegelung |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
B10d | 1.000.000 Anzahl Zyklen |
Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Kontaktbestückung | 2NC + 1NO |
Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
Kurzschlussschutz | 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1 |
Berührungsschutz | Erdung |
Bemessungsisolationsspannung | 400 V AC, 500 V DC |
Konventioneller thermischer Strom, max. | 10 A |
Teach-Eingang für Betätiger | Nein |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 St. |
Funktion | Kontaktanschluss |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 6 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 62 mm x 123 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | ZAMAK |
Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
Nettogewicht | 350 g |
Farbe Gehäuse | grau rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Leitungseinführung | M20 x 1,5 |
Entsperrungsvorrichtung | Rändelschraube |
Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, ISO 14119 |
Schaltprinzip | Schleichkontakt |
Anfahrbetätigungsrichtungen | 1 x oben 4 x seitlich (90°) |
Anfahrgeschwindigkeit | 0,001 ... 0,5 m/s |
Zuhalteart | mechanisch |
Zuhalte-Betätigung | manuelle Entriegelung per Rändelmutter |
Zuhaltekraft, max. | 1.000 N |
Mechanische Lebensdauer | 500.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1 |
Betätigungshäufigkeit, max. | 360 pro Stunde, IEC 6047-5-1 |
Betätiger, extern | Serie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar |
Auszugskraft, Betätiger entriegelt | 10 N |
Manuell zeitverzögerte Betätigerfreigabe | ca. 15 bis 20 Sekunden |
Rückstoßtoleranz | 4,5 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | IMQ c UL US |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |