KSS US-USB2-A-USB2-C-V1-020

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50151103

Auf Anfrage
Geeignet für Schnittstelle USB
Art des Anschlusses USB
Rundstecker, LED Nein
Steckertyp USB 2.0 Standard-A
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 2.0 Type C
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 38 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855