KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50138360

Sofort verfügbar

Geeignet für HS 66x8
Geeignet für Schnittstelle USB
Art des Anschlusses RJ41
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 2.0 Standard-A
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel TPU
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 90 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz