KS ET-M12-4A-T9-150-F+B

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50147678

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Applikation Hygiene- und Nassbereich
Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle Ethernet
Betriebsspannung 60 V DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung, Edelstahl V4A, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Farbe Mantel blau
Geschirmt Ja
Silikonfrei Ja
Leitungslänge 15.000 mm
Werkstoff Mantel TPE
Aderisolation PP
Schleppkettentauglichkeit Ja
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 2m/s²
Eigenschaften des Außenmantels FCKW-, cadmium-, silikon- halogen-, und bleifrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistent, maschinell gut verarbeitbar
Beständigkeit des Außenmantels hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Schlüsselweite 14 mm
Biegezyklen 2.000.000 St.
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 15 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. einmalig min. 5 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -20 ... 80 °C
Schutzart IP 65
IP 68
IP 69K
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf