KRTM 55/4.1221,200-S12

Kontrasttaster

Artikelnummer: 50110615

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Serie 55
Sonderausführung Teach-Eingang
Zeitfunktion
Betriebsreichweite 13 mm ± 2 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, RGB
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1,5 mm x 6,5 mm
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Fokus fix
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Teach-Ablauf dynamisch 2-Punkt
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 10.000 Hz
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Gewindegröße M12
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl AISI 316L
Nettogewicht 50 g
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Zertifikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf