KRT3CL1.3S2/4T-M8
Kontrasttaster
Serie | 3C |
Sonderausführung | Teach-Eingang Zeitfunktion |
Betriebsreichweite | 60 mm ± 20 mm |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Max. Laserleistung | 0,0027 W |
Sendesignalform | gepulst |
Pulsdauer | 5 µs |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 0,5 mm x 1 mm [60 mm] |
Lichtflecklage | längs |
Art der Lichtfleckgeometrie | oval |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Fokus | fix |
Wiederholgenauigkeit | 0,05 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: ≥8V low: ≤ 2 V oder unbeschaltet |
Verzögerung | 10 ms |
Eingangswiderstand | 15.000 Ω |
Funktion | Impulsverlängerung einstellen Tastaturverriegelung Teach-in |
Schaltzustand active | high |
Teach-Ablauf | statisch 2-Punkt |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 4.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,125 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Ansprechjitter | 35 µs |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 10 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Impulsverlängerung einstellen Schaltschwellenanpassung Teach-in |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | EN IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |