KRT18BM.V2/GC1T-M12
Kontrasttaster
Serie | 18B |
Betriebsreichweite | 13 mm ± 3 mm |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, RGB |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm x 4 mm |
Lichtflecklage | längs |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Fokus | fix |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Funktion | Farbumschaltung Hell-/Dunkelumschaltung Tastaturverriegelung |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Analogausgang |
Strom | 0,3 ... 10 mA |
Art | Strom |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 15.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,033 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 60 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Frontbefestigung mit Gewinde über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | Bargraph LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung Farbumschaltung Hell-/Dunkelumschaltung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |