KFX-LD-320
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Serie | KFX |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sende- und Empfangsfaser |
Einsatzgebiet | Präzise Objekterkennung |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Faserkern | Einfaserkern |
Werkstoff Faserkern | Kunststoff |
aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
Reichweite mit LV461 | 0 ... 100 mm |
Reichweite mit LV462 | 0 ... 175 mm |
Reichweite mit LV463 | 0 ... 300 mm |
Reichweite mit LV463.XV | 0 ... 450 mm |
Reichweite mit LV463.XR | 0 ... 540 mm |
Reichweite mit LV463I.XR | 0 ... 810 mm |
Minimaler Objektdurchmesser | 0,05 mm |
Bauform | zylindrisch |
Außendurchmesser | 1,25 mm |
Nettogewicht | 26 g |
Werkstoff Kopf | Edelstahl |
Art | Kunststoff-Lichtleiter mit Knickschutz (KFX) |
Faserlänge | 2.000 mm |
Werkstoff Fasermantel | PE |
Befestigung des Tastkopfes | M3 x 0,5 mm |
kleinster Biegeradius (bewegt) | R15 |
Hülsenlänge am Lichtaustritt | 10,5 mm |
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Ja |
Verlegung | standard |
Dämpfung bei λ = 650nm | 210 dB/km |
Umgebungstemperatur Betrieb | -55 ... 70 °C |
Zolltarifnummer | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |