KFX-L-10MLD-20

Kunststoff-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50141253

Sofort verfügbar

Serie KFX
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung Flächenerkennung
Lichtstrahlaustritt seitlich
Faserkern Gemischte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm x 16 St.
Reichweite mit LV461 0 ... 150 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 260 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 450 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 675 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 810 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 1.250 mm
Minimaler Objektdurchmesser 1 mm
Bauform kubisch
Außendurchmesser 2,2 mm
Nettogewicht 27 g
Werkstoff Kopf Kunststoff
Art Kunststoff-Lichtleiter mit Knickschutz (KFX)
Faserlänge 2.000 mm
Lichtfeldbreite 4,24 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes 2 x M2
kleinster Biegeradius (bewegt) R25
Verlegung standard
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -55 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip