KF-LW-FU57-20

Kunststoff-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50117745

Sofort verfügbar

Serie KF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Lichtstrahlaustritt seitlich
Faserkern Einfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Reichweite mit LV461 0 ... 50 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 85 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 190 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 285 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 340 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 515 mm
Minimaler Objektdurchmesser 0,1 mm
Bauform kubisch
Außendurchmesser 1 mm
Nettogewicht 17 g
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 2.000 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes 2 x Ø 2,1 mm
kleinster Biegeradius (bewegt) R1
Verlegung hochflexibel
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip