KF-LP-FU96-520-Q

Kunststoff-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50122327

Sofort verfügbar

Serie KF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Öl- und Chemikalienbeständig
Lichtstrahlaustritt seitlich
Faserkern Einfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Reichweite mit LV461 0 ... 200 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 270 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 600 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 900 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 1.080 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 1.620 mm
Minimaler Objektdurchmesser 0,5 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 4 mm
Nettogewicht 71 g
Werkstoff Kopf Kunststoff
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 2.000 mm
Werkstoff Fasermantel PTFE
Befestigung des Tastkopfes Ø 5 mm
kleinster Biegeradius (bewegt) R25
Hülsenlänge am Lichtaustritt 22 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Nein
Verlegung standard
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -55 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip