KF-LC32-12

Kunststoff-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50117749

Sofort verfügbar

Serie KF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Lichtstrahlaustritt gebogen 90°
Faserkern Gemischte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm x 32 St.
Reichweite mit LV461 0 ... 250 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 430 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 750 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 1.125 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 1.350 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 2.025 mm
Minimaler Objektdurchmesser 0,1 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 2,8 mm
Nettogewicht 19 g
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 900 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes Ø 3,5 mm
kleinster Biegeradius (bewegt) R60
Hülsenlänge am Lichtaustritt 20 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Nein
Verlegung standard
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -55 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip