KF-L-50ML-20

Kunststoff-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50117747

Sofort verfügbar

Serie KF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung Flächenerkennung
Lichtstrahlaustritt seitlich
Faserkern Gemischte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Kunststoff
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm x 32 St.
Reichweite mit LV461 0 ... 250 mm
Reichweite mit LV462 0 ... 430 mm
Reichweite mit LV463 0 ... 900 mm
Reichweite mit LV463.XV 0 ... 1.300 mm
Reichweite mit LV463.XR 0 ... 1.550 mm
Reichweite mit LV463I.XR 0 ... 2.500 mm
Minimaler Objektdurchmesser 2 mm
Bauform kubisch
Außendurchmesser 2,2 mm
Nettogewicht 43 g
Werkstoff Kopf Kunststoff
Art Kunststoff-Lichtleiter (KF)
Faserlänge 2.000 mm
Lichtfeldbreite 46,5 mm
Werkstoff Fasermantel PE
Befestigung des Tastkopfes 2 x Ø 3,2 mm
kleinster Biegeradius (bewegt) R60
Verlegung standard
Dämpfung bei λ = 650nm 210 dB/km
Umgebungstemperatur Betrieb -55 ... 70 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip